Belgique - Français

Philips CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Description du produit

CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 929003731002
Code de commande complet: 872016926775600

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV txt 3.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003731002 pdf 68.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 168.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003731002 fr_BE pdf 795.8 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 527.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003731002_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003731002_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ies 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB