Belgique - Français

Philips CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Description du produit

CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 40 W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 929002485302
Code de commande complet: 871951431635500

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans