Belgique - Français

Philips CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Description du produit

CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 929002485202
Code de commande complet: 871951431633100

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV txt 3.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002485202 pdf 68.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 509.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002485202 fr_BE pdf 792.4 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 387.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929002485202_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002485202_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB