Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Description du produit
CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Verre, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED HPL
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 3 ans