Belgique - Français

Philips CorePro, LED HPL, ED90, Alimentation principale uniquement, 26 W, 125, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Description du produit

CorePro, LED HPL, ED90, Alimentation principale uniquement, 26 W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Code de commande: 929003731302
Code de commande complet: 872016926781700

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED HPL
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements