Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique transparent

CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique transparent, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169301993
Code de commande complet: 872016930199300

Caractéristiques

Culot
R7s
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003791502 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 201.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003791502 fr_BE pdf 551.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929003791502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003791502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830 ies 6.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB