Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique transparent

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique transparent, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169301931
Code de commande complet: 872016930193100

Caractéristiques

Culot
R7s
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003791303 pdf 66.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 199.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003791302 fr_BE pdf 493.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003791302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003791302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830 IES 6.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB