Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002495102
Code de commande complet: 871951430399700

Caractéristiques

  • Culot
    R7s
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    8.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans