Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002016702
Code de commande complet: 871869964675200