Philips CorePro, LED, Capsule, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Description du produit

CorePro, LED, Capsule, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Code de commande: 8718699658182
Code de commande complet: 871869965818200

Caractéristiques

Culot
G9
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 176.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002059802 fr_BE pdf 659.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002059802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002059802_EU
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB