Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Description du produit

CorePro, LEDspot, Capsule, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Code de commande: 929002055102
Code de commande complet: 871869965780200

Caractéristiques

Culot
G9
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002055102 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 182.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002055102 fr_BE pdf 949.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929002055102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002055102_EU
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB