Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Description du produit

CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003779202
Code de commande complet: 872016930055200

Caractéristiques

  • Culot
    G4
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003779202 pdf 66.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 202.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003779202 fr_BE pdf 688.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003779202_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003779202_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D ies 6.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB