Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Verre

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Verre, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003060202
Code de commande complet: 871951435549100

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2.5 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003060202 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 193.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003060202 fr_BE pdf 569.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003060202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003060202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG IES 2.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB