Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001345792
Code de commande complet: 871951434722900

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001345757 pdf 68.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001345792 fr_BE pdf 446.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929001345792_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001345792_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG ies 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB