Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 20.000
- Type de lampe LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 2 ans