Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Verre

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Verre, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003070502
Code de commande complet: 871951435481400

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2.5 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003070502 pdf 68.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 192.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003070502 fr_BE pdf 587.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003070502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003070502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G IES 2.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB