Philips Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

La solution gradable standard et DimTone créatrice d'ambiance

Produits

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
8719514324817
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
8719514324855
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W  E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
8719514347847
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
8719514347861
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
8719514347885
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
8719514347908
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
8719514347922
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
8719514347946

Informations sur la famille de produits

Description

Dotées d’un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restituation optimale des couleurs.

Avantages

  • Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules LED Philips standard

  • Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite

Caractéristiques

  • conception vintage avec formes classiques

  • adaptation parfaite et finition de haute qualité

Applications

  • Résidentiel
  • Hôtellerie, bar, restaurant
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone fr_BE pdf 473.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Image de l’emballage
Packaging Image tif 16.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone
Ressources multiples - Software Plugins