Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Verre

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Verre, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003058102
Code de commande complet: 871951434790800

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2.5 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003058102 pdf 68.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 187.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003058102 fr_BE pdf 574.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929003058102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003058102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB