Belgique - Français

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Verre

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE

Description du produit

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003703502
Code de commande complet: 872016925424400

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    500.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit