Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Verre
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 500.000
- Type de lampe LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans