Belgique - Français

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Description du produit

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169254046
Code de commande complet: 872016925404600

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
500.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003702502 pdf 68.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 204.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003702502 fr_BE pdf 592.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003702502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003702502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB