Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 500.000
- Type de lampe LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans