Belgique - Français

Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Verre

MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

Description du produit

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Verre, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 8720169311039
Code de commande complet: 872016931103900

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003798902 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003798902 fr_BE pdf 567.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929003798902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003798902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB