Soyez le premier !
Recevez les dernières actus et mises à jour – inscrivez-vous à notre newsletter !
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
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
Disponible immédiatement en ligne
Brochure du produit pdf 583.3 kB
Product-Photographs-929003798702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003798702_EU ZIP
Description du produit
LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 h, Verre, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
Life Expectancy Diagram