Philips MSD

Description du produit

Produits

MSD 250/2 30H 1CT/4
8718291228066

Informations sur la famille de produits

Description

La MSD 150/2 affiche les mêmes caractéristiques de lumière que la MSD 250/2. Elle est interchangeable du point de vue mécanique et électrique dans des appareillages utilisant la lampe CDM-SA/T 150W.

Avantages

  • Collecte de la lumière optimale

  • Coût d’exploitation réduit

Caractéristiques

  • Concept de lampe à un seul culot

  • Longue durée de vie

Applications

  • Éclairage de présentation
  • Éclairage disco
  • Fibre optique

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MSD fr_BE pdf 179.3 kB

Visuels

Family-Photographs-MSD
Ressources multiples - Visuals