Philips MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 86 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514443242
Code de commande complet: 871951444324200

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003485602 pdf 68.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 171.9 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003485602 fr_BE pdf 300.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003485602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003485602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D IES 7.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-9.5-75W-940-PAR30S-25D-929003485602 pdf 644.3 kB