Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 285 lm, CRI 90, 25000 h

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 285 lm, CRI 90, 25000 h, 85.14 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696707838
Code de commande complet: 871869670783800

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001348702 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001348702 fr_BE pdf 435.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929001348702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001348702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D ies 29.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB