Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103038210
Code de commande complet: 872110303821000

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004255702 pdf 68.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 261.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004255702 fr_BE pdf 289.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929004255702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004255702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB