Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 100 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169399389
Code de commande complet: 872016939938900

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
25.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004248402 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 253.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004248402 fr_BE pdf 308.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929004248402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004248402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D IES 2.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB