Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 8719514359901
Code de commande complet: 871951435990100

Caractéristiques

Culot
GU4
Durée de vie nominale
40.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003087002 fr_BE pdf 288.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929003087002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003087002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB