Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696728376
Code de commande complet: 871869672837600

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001218102 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 242.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001218102 fr_BE pdf 445.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929001218102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001218102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D ies 28.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB