Belgique - Français

Philips MASTER LED spot ExpertColor LV

La solution LED professionnelle avec un rendu des couleurs proche de la perfection (IRC 92)

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s’adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Avantages

  • Crée une ambiance chaleureuse et confortable

  • La décoration intérieure, les meubles et les tissus sont sublimés

Caractéristiques

  • Un spectre de couleurs personnalisé imite la couleur de la lumière halogène

  • Conception sans bords avec superbe lentille avec prismes à angle droit

Applications

  • Hôtellerie : chambres d'hôtel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars, cafés
  • Habitat : salle de séjour, chambres, hall d'entrée
  • Commerces : halls d'exposition, vitrines, boutiques, vestiaires

Téléchargements