Philips MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D
Description du produit
MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Caractéristiques
- Culot GU5.3
- Durée de vie nominale 40.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 5 ans