Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plastique

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plastique, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 8719514358454
Code de commande complet: 871951435845400

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
40.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003078702 pdf 68.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 165.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003078702 fr_BE pdf 321.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003078702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003078702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D IES 1.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB