Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 h, Plastique

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 h, Plastique, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 8719514358492
Code de commande complet: 871951435849200

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
40.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003078902 pdf 68.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 163.5 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003078902 fr_BE pdf 309.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003078902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003078902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D IES 1.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB