Belgique - Français

Philips MASTER LED spot ExpertColor AR111

La solution pour remplacer les AR111 halogènes avec un IRC proche de la perfection (IRC 95)

Produits

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
8719514333796
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
8719514333819
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
8719514333833
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
8719514333857
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
8719514333871
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
8719514333895
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
8719514333918
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
8719514333932

Informations sur la famille de produits

Description

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Avantages

  • Crée une ambiance chaleureuse et confortable

  • Solution de rénovation simple pour une meilleure efficacité énergétique et une durabilité accrue

Caractéristiques

  • Un spectre de couleurs personnalisé imite la couleur de la lumière halogène

  • Conception sans bords avec superbe lentille avec prismes à angle droit

Applications

  • Hôtellerie : chambres d'hôtel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars, cafés
  • Habitat : salle de séjour, chambres, hall d'entrée
  • Commerces : halls d'exposition, vitrines, boutiques, vestiaires

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LED spot ExpertColor AR111 fr_BE pdf 372.8 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER LED spot ExpertColor AR111
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
MASTER LEDspot ExpertColor AR111 mp4 169.5 MB
Image de l’emballage
Packaging Image tif 23.1 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER LED spot ExpertColor AR111
Ressources multiples - Software Plugins