Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 8719514333871
Code de commande complet: 871951433387100

Caractéristiques

Culot
G53
Durée de vie nominale
40.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003043002 pdf 67.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 174.5 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003043002 fr_BE pdf 326.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929003043002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003043002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D IES 11.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB