Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h, 55 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 8719514333932
Code de commande complet: 871951433393200

Caractéristiques

Culot
G53
Durée de vie nominale
40.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003043302 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 174.7 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003043302 fr_BE pdf 326.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929003043302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003043302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D IES 11.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB