Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
Description du produit
MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h, 55.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Caractéristiques
- Culot G53
- Durée de vie nominale 40.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDspot
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 5 ans