Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

La solution de remplacement des réflecteurs halogènes

Produits

Produit Comparer
2,8
210
2700
E14
4,3
320
2700
E14
3
210
2700
E27
4,5
345
2700
E27
4
345
2700
E27
8
670
2700
E27

Informations sur la famille de produits

Description

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n’est pas sans rappeler l’halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Avantages

  • Lumière blanche chaude

  • Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes

Caractéristiques

  • Remplacement aisé

  • Durée de vie de 15 000 heures

Applications

  • Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
  • Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Téléchargements