Philips CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 86.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696811832
Code de commande complet: 871869681183200

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001891502 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 361.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001891502 fr_BE pdf 279.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929001891502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001891502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D ies 18.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB