Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696811795
Code de commande complet: 871869681179500

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 361.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001891302 fr_BE pdf 282.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929001891302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB