Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696811818
Code de commande complet: 871869681181800

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001891402 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 360.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001891402 fr_BE pdf 280.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929001891402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001891402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D ies 18.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB