Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Verre, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103139214
Code de commande complet: 872110313921400

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004356902 pdf 69.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004356902 fr_BE pdf 909.7 kB

Brochures

Notice de montage
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-929004356902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004356902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 ldt 6.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB