Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002998102
Code de commande complet: 871951431690400

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements