Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002021902
Code de commande complet: 871869964695000

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 248.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002021902 fr_BE pdf 829.3 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002021902_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002021902_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB