Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5

Description du produit

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003775502
Code de commande complet: 872016929568100

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003775502 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 200.7 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003775502 fr_BE pdf 648.9 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929003775502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003775502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5 ies 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB