Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Description du produit

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL E, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 8720169295582
Code de commande complet: 872016929558200

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003775002 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 198.1 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003775002 fr_BE pdf 649.8 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929003775002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003775002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5 ies 21.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB