Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Description du produit
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 154 lm/W, EEL D, G13 ROT, Plastique, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Caractéristiques
- Culot G13 ROT
- Durée de vie nominale 75.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDtube
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans