Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC
Description du produit
MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h, 176 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Caractéristiques
- Culot
- G13 Rotatable end-cap
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Durée de vie nominale
- 75.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200.000
- Type de lampe
- LEDtube
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 5 ans